VS-V-SA M3-AG

Artikel-Nr.: 10.06.02.00225
Vakuum-Sensor in Miniaturformat mit analogem Ausgangssignal
Anschluss: M3-AG
Messbereich: -1,00 ... 0,00 bar
Kabellänge: 3 m
VS-V-SA M3-AG
Attribut Wert
B 9,5 mm
G1 M3-AG
H 16,9 mm
H2 9,9 mm
L 21 mm
LG1 3 mm
Lk 3 m
SW1 8 mm