VS-V-SA STR6

Artikel-Nr.: 10.06.02.00227
Vakuum-Sensor in Miniaturformat mit analogem Ausgangssignal
Anschluss: Steckrohr Ø6
Messbereich: -1,00 ... 0,00 bar
Kabellänge: 3 m
VS-V-SA STR6
Attribut Wert
B 9,5 mm
D 6 mm
H 17,2 mm
H1 37,2 mm
H2 9,9 mm
L 21 mm
Lk 3 m