VS-V-SD 60 M5-AG

Art-Nr.: 10.06.02.00257

Vakuum-Schalter in Miniaturformat mit digitalem Ausgangssignal

Schaltpunkt- 600
AnschlussM5-AG
Messbereich-1,0 ... 0,0 bar
KabellängeLk3 m
VS-V-SD 60 M5-AG
Attribut Wert
B 9,50 mm
G1 M5-AG
H 16,90 mm
H2 9,90 mm
L 21 mm
LG1 5 mm
Lk 3 m
SW1 8 mm
Attribut Wert
Messmedium Nicht aggressive Gase, trockene, ölfreie Luft
Messbereich -1,0 ... 0,0 bar
Max. Überdrucksicherheit 5 bar
Wiederholgenauigkeit ± 1% vom Messbereich
Hysterese Fest: ca. 20 mbar
Ein- und Ausgänge 1 digital
Schaltvermögen max. 60 mA
Schaltpunkt - 600
Zustandsanzeige LED
Elektrischer Anschluss Kabel
Anschluss M5-AG
Spannung 10-24V DC
Schutzart IP IP 40
Temperatureinfluss ± 3% vom Messbereich
Einsatztemperatur 0 ... 50 °C
Gewicht 5 g
Produktfamilie VS-V-SD
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
Bestellhinweise: VS-V-SD 60 M5-AG

Der Vakuum-Schalter VS-V-SD wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.