VS-V-SD 60 STR4

Artikel-Nr.: 10.06.02.00259
Vakuum-Schalter in Miniaturformat mit digitalem Ausgangssignal
Schaltpunkt: - 600 mbar
Anschluss: Steckrohr Ø4
Messbereich: -1,0 ... 0,0
Kabellänge: 3 m
VS-V-SD 60 STR4
Attribut Wert
B 9,5 mm
D 4 mm
H 17,2 mm
H1 32,2 mm
L 21 mm
Lk (Kabellänge [m]) 3 m