VS-V-W-D PNP M8-4 C

Artikel-Nr.: 10.06.02.00271
Vakuum-/Druckschalter in Würfelform mit Display und digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: -1,0 ... 0,0 bar
Bauform: Würfel, digitale Anzeige
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
mit: Codierung
Ein-/Ausgänge: 2 digital
10.06.02.00678

Der Artikel 10.06.02.00271 läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2024

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild): VS-V-W-D PNP K 3C-D

VS-V-W-D PNP M8-4 C
Attribut Wert
B 29 mm
D 3,4 mm
G1 G1/8"-IG
G3 M8x1-AG
G4 M3-IG
H 30 mm
H1 40 mm
L 30 mm
LG1 8 mm
LG3 10 mm
X1 21 mm
Y1 21 mm