Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-/Druckschalter mit 2 teachbaren, digitalen Ausgangssignalen
Messbereich | -1,0 ... 0,0 bar |
Bauform | Adaption vertikal |
Schaltpunkteinstellung | Teachfunktion |
Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
Elektrischer Anschluss | Stecker M8, 4-polig |
Zustandsanzeige | LED |
Schutzart IP | IP 40 |
mit | feste Hysterese |
Ein- und Ausgänge | 2 digital |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 10 mm |
G1 | M8-AG |
H | 16,40 mm |
L | 41,20 mm |
L1 | 48 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Messmedium | Nicht aggressive Gase, trockene, ölfreie Luft |
Messbereich | -1,0 ... 0,0 bar |
Max. Überdrucksicherheit | 5 bar |
Wiederholgenauigkeit | ± 1% vom Messbereich |
Hysterese | Fest: ca. 20 mbar |
Ein- und Ausgänge | 2 digital |
Schaltvermögen max. | 200 mA |
Zustandsanzeige | LED |
Elektrischer Anschluss | Stecker M8, 4-polig |
Spannung | 10-30V DC |
Stromaufnahme | 20 mA |
Schutzart IP | IP 40 |
Temperatureinfluss | ± 3% vom Messbereich |
Einsatztemperatur | 0 ... 60 °C |
Gewicht | 6 g |
Produktfamilie | VS-V-AH |
Bestellhinweise: VS-V-AV-T-PNP M8-4 S
Der Vakuum- und Druckschalter VS-V/P-AH/AV-T wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.
Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Anschlussadapter