VS-V-AV-T-PNP M8-4

Artikel-Nr.: 10.06.02.00293
Vakuum-/Druckschalter mit 2 teachbaren, digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: -1,0 ... 0,0 bar
Bauform: Adaption vertikal
Schaltpunkteinstellung: Teachfunktion
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Ein-/Ausgänge: 2 digital
VS-V-AV-T-PNP M8-4
Attribut Wert
B 10 mm
G1 M8-AG
H 16,4 mm
L 41,2 mm
L1 48 mm