Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Anschlussadapter für Vakuum-Anschluss (montiert)
Außendurchmesser D | 6 mm |
Innendurchmesser d | 1,3 mm |
Länge L | 16 mm |
Verwendung Konstruktion | Vakuum-Schalter |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 6 mm |
H | 27,30 mm |
H2 | 20 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Messbereich | bar |
Gewicht | 4,50 g |
Bestellhinweise: ADAP-VS 6-1.3x16