VS-P10-AH-T-PNP M8-4

Artikel-Nr.: 10.06.02.00383
Vakuum-/Druckschalter mit 2 teachbaren, digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: 0,0 ... 10,0 bar
Bauform: Adaption horizontal
Schaltpunkteinstellung: Teachfunktion
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Ein-/Ausgänge: 2 digital
VS-P10-AH-T-PNP M8-4
Attribut Wert
B 10 mm
G1 M8-AG
H 17,5 mm
L 36,2 mm
L1 43 mm