VS-V-W-D-PNP-K

Artikel-Nr.: 10.06.02.00418
Vakuum-/Druckschalter in Würfelform mit Display und digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: -1,0 ... 0,0 bar
Bauform: Würfel, digitale Anzeige
Bauart: PNP schaltend
Elektrischer Anschluss: Kabel
Ein-/Ausgänge: 2 digital
VS-V-W-D-PNP-K
Attribut Wert
B 31 mm
G1 G1/8"-IG
G3 G1/8"-IG
G4 M3-IG
H 36,5 mm
L 31 mm
LG1 5 mm
LG3 5 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm