VS-V-W-D-NPN-K-2C

Artikel-Nr.: 10.06.02.00421
Vakuum-/Druckschalter in Würfelform mit Display und digitalen Ausgangssignalen
Messbereich: -1,0 ... 0,0 bar
Bauform: Würfel, digitale Anzeige
Bauart: NPN schaltend
Elektrischer Anschluss: Kabel
Ein-/Ausgänge: 1 digital
Anzeige: Display zweifarbig
VS-V-W-D-NPN-K-2C
Attribut Wert
B 30 mm
G1 G1/8"-AG
G2 M5-IG
G4 M3-IG
H 25,4 mm
H1 37,1 mm
L 30 mm
LG1 4 mm
LG2 5 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm