BEF-WIN 13x50x31 1.6 VS

Artikel-Nr.: 10.06.02.00425
Befestigungswinkel
Breite B: 13 mm
Höhe H: 50 mm
Länge L: 31 mm
Wandstärke s: 1.6 mm
für: Vakuumschalter
BEF-WIN 13x50x31 1.6 VS
Attribut Wert
B 13 mm
B2 20,3 mm
B3 9,1 mm
d 4,3 mm
d1 4,2 mm
H 50 mm
H2 5,7 mm
H3 6,2 mm
H4 45,5 mm
L 31 mm
L2 40 mm
s 1,6 mm
X1 20 mm
X2 20 mm
X3 25 mm
Y2 20 mm