VSi P10 D M8-4

Art-Nr.: 10.06.02.00578

Universell einsatzbarer Vakuum- und Druckschalter mit IO-Link Funktion

Messbereich0,0 ... 10,0 bar
Bauart Vakuumschaltermit Display
Elektrischer AnschlussStecker M8, 4-polig
Zustandsanzeige2xLED
Schutzart IPIP 65
VSi P10 D M8-4
Attribut Wert
D 19,60 mm
G1 G1/8"-AG
G2 M5-IG
G3 M8x1-AG
L 60,50 mm
L1 77,50 mm
LG1 8 mm
Attribut Wert
Messmedium Nicht aggressive Gase, trockene, ölfreie Luft
Messbereich 0,0 ... 10,0 bar
Max. Überdrucksicherheit 15 bar
Messbereich 0,0 ... 145,0 psi psi
Max. Überdrucksicherheit 217,55 psi
Wiederholgenauigkeit ± 3% vom Messbereich
Hysterese Einstellbar
Ein- und Ausgänge 2 digital
Schaltvermögen max. 100 mA
Zustandsanzeige 2xLED
Elektrischer Anschluss Stecker M8, 4-polig
Anschluss G1/8"-AG + M5-IG
Spannung 10-30V DC
Stromaufnahme 35 mA
Schutzart IP IP 65
Einsatztemperatur 0 ... 50 °C
Gewicht 16 g
Bauart Vakuumschalter mit Display
Produktfamilie VSI
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
In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.

Software

Sprache

Bestellhinweise: VSi P10 D M8-4

Der Vakuum- und Druckschalter VSi wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Vakuum- und Druckschalter vom Typ VSi – verfügbar als Vakuum-, Druck- oder kombinierte Version in den Ausführungen ohne Display oder mit integriertem Display

 

Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Befestigungswinkel