VSi VP8 D M8-4

Artikel-Nr.: 10.06.02.00579
Vakuum- und Druckschalter mit zwei digitalen Ausgangssignalen und IO-Link Funktion
Messbereich: -1...8 bar
Bauart: mit Display
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Anschluss Messmedium:
G1/8"-AG | M5-IG
Zustandsanzeige: 2xLED
Schutzart: IP 65
VSi VP8 D M8-4
Attribut Wert
D 19,6 mm
G1 G1/8"-AG
G2 M5-IG
G3 M8x1-AG
L 60,5 mm
L1 77,5 mm
LG1 8 mm