Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Universell einsatzbarer Vakuum- und Druckschalter mit IO-Link Funktion
Messbereich | 0,0 ... 10,0 bar |
Bauart Vakuumschalter | mit Display |
Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 4 polig |
Zustandsanzeige | 2xLED |
Schutzart IP | IP 65 |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 19,60 mm |
G1 | G1/8"-AG |
G2 | M5-IG |
G3 | M12x1-AG |
L | 60,50 mm |
L1 | 78,50 mm |
LG1 | 8 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Messmedium | Nicht aggressive Gase, trockene, ölfreie Luft |
Messbereich | 0,0 ... 10,0 bar |
Max. Überdrucksicherheit | 15 bar |
Messbereich | 0,0 ... 145,0 psi psi |
Max. Überdrucksicherheit | 217,55 psi |
Wiederholgenauigkeit | ± 3% vom Messbereich |
Hysterese | Einstellbar |
Ein- und Ausgänge | 2 digital |
Schaltvermögen max. | 100 mA |
Zustandsanzeige | 2xLED |
Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 4 polig |
Anschluss | G1/8"-AG + M5-IG |
Spannung | 10-30V DC |
Stromaufnahme | 35 mA |
Schutzart IP | IP 65 |
Einsatztemperatur | 0 ... 50 °C |
Gewicht | 16 g |
Bauart Vakuumschalter | mit Display |
Produktfamilie | VSI |
Bestellhinweise: VSi P10 D M12-4
Der Vakuum- und Druckschalter VSi wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Befestigungswinkel