Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Befestigungswinkel
Breite B | 21 mm |
Höhe H | 22 mm |
Länge L | 61,5 mm |
Wandstärke s | 1,5 mm |
Verwendung Konstruktion | Vakuum-/Druckschalter |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 21 mm |
d1 | 3,20 mm |
d2 | 3,20 mm |
d3 | 6,40 mm |
H | 22 mm |
H1 | 30 mm |
H2 | 5,50 mm |
L | 61,50 mm |
L1 | 66,50 mm |
L2 | 7,50 mm |
L3 | 10 mm |
s | 1,50 mm |
X1 | 44 mm |
X2 | 39 mm |
X3 | 15 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Messbereich | bar |
Bestellhinweise: BEF-WIN 21x22x61.5 1.5 VSi-D-M8