Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-/Druckschalter in Würfelform mit Display und digitalen Ausgangssignalen
Messbereich | 0,0 ... 10,0 bar |
Bauform | Würfel, digitale Anzeige |
Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Ein- und Ausgänge | 2 digital |
Anzeige | Display 3-farbig / 2-zeilig |
Schutzart IP | IP 40 |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 30 mm |
G1 | G1/8"-AG |
G2 | M5-IG |
G4 | M3-IG |
H | 21,30 mm |
H1 | 36,30 mm |
L | 30 mm |
LG1 | 9 mm |
LG2 | 10 mm |
LG4 | 4,50 mm |
Lk | 2000 mm |
X1 | 20 mm |
Y1 | 20 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Messmedium | Nicht aggressive Gase, trockene, ölfreie Luft |
Messbereich | 0,0 ... 10,0 bar |
Max. Überdrucksicherheit | 15 bar |
Hysterese | Einstellbar: 0 bis 100% vom Einstellwert oder Komparatormodus |
Ein- und Ausgänge | 2 digital |
Schaltvermögen max. | 100 mA |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Spannung | 12-24V DC |
Stromaufnahme | 30 mA |
Schutzart IP | IP 40 |
Einsatztemperatur | 0 ... 50 °C |
Gewicht | 73 g |
Produktfamilie | VS-V-W-D-K |
Bestellhinweise: VS-P10-W-D PNP K 3C-D
Der Vakuum- und Druckschalter VS-V/P-W-D-K-3C-D wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbares Zubehör: Befestigungswinkel, Einbaurahmen