VS-P10-W-D NPN K 3C-D

Art-Nr.: 10.06.02.00681

Vakuum-/Druckschalter in Würfelform mit Display und digitalen Ausgangssignalen

Messbereich0,0 ... 10,0 bar
BauformWürfel, digitale Anzeige
Bauart VakuumschalterNPN schaltend
Elektrischer AnschlussKabel
Ein- und Ausgänge2 digital
AnzeigeDisplay 3-farbig / 2-zeilig
Schutzart IPIP 40
VS-P10-W-D NPN K 3C-D
Attribut Wert
B 30 mm
G1 G1/8"-AG
G2 M5-IG
G4 M3-IG
H 21,30 mm
H1 36,30 mm
L 30 mm
LG1 9 mm
LG2 10 mm
LG4 4,50 mm
Lk 2000 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm
Attribut Wert
Messmedium Nicht aggressive Gase, trockene, ölfreie Luft
Messbereich 0,0 ... 10,0 bar
Max. Überdrucksicherheit 15 bar
Hysterese Einstellbar: 0 bis 100% vom Einstellwert oder Komparatormodus
Ein- und Ausgänge 2 digital
Schaltvermögen max. 100 mA
Elektrischer Anschluss Kabel
Spannung 12-24V DC
Stromaufnahme 30 mA
Schutzart IP IP 40
Einsatztemperatur 0 ... 50 °C
Gewicht 73 g
Produktfamilie VS-V-W-D-K
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: VS-P10-W-D NPN K 3C-D

Der Vakuum- und Druckschalter VS-V/P-W-D-K-3C-D wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Befestigungswinkel, Einbaurahmen