VF-6 G1/4-IG 15

Artikel-Nr.: 10.07.01.00003
Vakuumfilter mit austauschbarer Filterpatrone
Nenndurchfluss: 6 m³/h
Anschluss: G1/4"-IG
Bauform: Aluminumgehäuse
Filterfeinheit: 15 µm
VF-6 G1/4-IG 15
Attribut Wert
D 48 mm
G1 G1/4"-IG
H 54 mm
H2 30 mm
L 41 mm
L1 108 mm
L2 42 mm