Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuumfilter mit austauschbarer Filterpatrone
Attribut | Wert |
---|---|
D | 48 mm |
G1 | G3/8"-IG |
H | 54 mm |
H2 | 30 mm |
L | 70 mm |
L1 | 157 mm |
L2 | 42 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Anschluss | G3/8"-IG |
Nenndurchfluss | 10 m³/h |
Nenndurchfluss | 166 l/min |
Max. Vakuum | -950 mbar |
Filterfeinheit | 50 µm |
Gewicht | 0,22 kg |
Produktfamilie | VF |
Bestellhinweise: VF-10 G3/8-IG 50
Der Vakuum-Filter VF / STF / STF-D wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Ersatzfilterpatrone
Verfügbares Zubehör: Befestigungswinkel