STF G3/4-IG N

Art-Nr.: 10.07.01.00007

Staubfilter

AnschlussG3/4"-IG
BauformStahlgehäuse
Nenndurchfluss42 m³/h
Filterfeinheit3 µm
STF G3/4-IG N
Attribut Wert
B1 59 mm
D 97 mm
G1 G3/4"-IG
G2 G3/4"-IG
L 88,50 mm
L1 158,50 mm
L2 5,50 mm
Attribut Wert
Anschluss G3/4"-IG
Nenndurchfluss 42 m³/h
Nenndurchfluss 700 l/min
Max. Vakuum -950 mbar
Filterfeinheit 3 µm
Gewicht 0,50 kg
Produktfamilie VF
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: STF G3/4-IG N

Der Vakuum-Filter VF / STF / STF-D wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Ersatzfilterpatrone

Verfügbares Zubehör: Befestigungswinkel