STF G1-1/4-IG N

Artikel-Nr.: 10.07.01.00008
Staubfilter
Anschluss: G1-1/4"-IG
Bauform: Stahlgehäuse
Nenndurchfluss: 96 m³/h
Filterfeinheit: 3 µm
STF G1-1/4-IG N
Attribut Wert
B1 81 mm
D 136 mm
G1 G1-1/4"-IG
G2 G1-1/4"-IG
L 116 mm
L1 191 mm
L2 17 mm