Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Staubfilter
Anschluss | G2-1/2"-IG |
Bauform | Stahlgehäuse |
Nenndurchfluss | 360 m³/h |
Filterfeinheit | 3 µm |
Attribut | Wert |
---|---|
B1 | 123 mm |
D | 200 mm |
G1 | G2-1/2"-IG |
G2 | G2-1/2"-IG |
L | 250 mm |
L1 | 490 mm |
L2 | 12 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Anschluss | G2-1/2"-IG |
Nenndurchfluss | 360 m³/h |
Nenndurchfluss | 6000 l/min |
Max. Vakuum | -950 mbar |
Filterfeinheit | 3 µm |
Gewicht | 4,30 kg |
Produktfamilie | VF |
Bestellhinweise: STF G2-1/2-IG N
Der Vakuum-Filter VF / STF / STF-D wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Ersatzfilterpatrone
Verfügbares Zubehör: Befestigungswinkel