VFT G3/8-IG 80

Artikel-Nr.: 10.07.01.00122
Vakuum-Tassenfilter mit Klarsichtgehäuse und austauschbarem Filter
Anschluss: G3/8"-IG
Bauform: langer Filtereinsatz
Nenndurchfluss: 14.7 m³/h
Filterfeinheit: 80 µm
VFT G3/8-IG 80
Attribut Wert
D 48,5 mm
G1 G3/8"-IG
H 101 mm
H1 88 mm
L 77,2 mm