VFT G1/2-IG 80

Artikel-Nr.: 10.07.01.00125
Vakuum-Tassenfilter mit Klarsichtgehäuse und austauschbarem Filter
Anschluss: G1/2"-IG
Bauform: langer Filtereinsatz
Nenndurchfluss: 18 m³/h
Filterfeinheit: 80 µm
VFT G1/2-IG 80
Attribut Wert
D 48 mm
G1 G1/2"-IG
H 101 mm
H1 88 mm
L 77,2 mm