VFT G1/2-IG 100

Artikel-Nr.: 10.07.01.00126
Vakuum-Tassenfilter mit Klarsichtgehäuse und austauschbarem Filter
Anschluss: G1/2"-IG
Bauform: langer Filtereinsatz
Nenndurchfluss: 19.2 m³/h
Filterfeinheit: 100 µm
VFT G1/2-IG 100
Attribut Wert
D 48,5 mm
G1 G1/2"-IG
H 101 mm
H1 88 mm
L 77,2 mm