VFT G3/4-IG 100

Artikel-Nr.: 10.07.01.00129
Vakuum-Tassenfilter mit Klarsichtgehäuse und austauschbarem Filter
Anschluss: G3/4"-IG
Bauform: langer Filtereinsatz
Nenndurchfluss: 46.2 m³/h
Filterfeinheit: 100 µm
VFT G3/4-IG 100
Attribut Wert
D 75 mm
G1 G3/4"-IG
H 136,5 mm
H1 118 mm
L 90,5 mm