FILT-EINS 100 39x89 A2 VFT-3/4

Artikel-Nr.: 10.07.01.00138
Filtereinsatz (rund)
Filterfeinheit: 100 µm
Außendurchmesser D: 39 mm
Länge L: 89 mm
Filtermaterial: Edelstahl
für: Filter VFT
Baugröße: 3/4
Attribut Wert
D 39,00 mm
L 89,00 mm