FILT-EINS 80 25x71 PE VFT-3/8-1/2

Artikel-Nr.: 10.07.01.00143
Filtereinsatz (rund)
Filterfeinheit: 80 µm
Außendurchmesser D: 25 mm
Länge L: 71 mm
Filtermaterial: Polyethylen
für: Filter VFT
Baugröße: 3/8-1/2
Attribut Wert
D 25,00 mm
L 71,00 mm