VFI CN8/6 50

Art-Nr.: 10.07.01.00245

Vakuumfilter mit austauschbarer Filterpatrone

AnschlussSchlauch 8/6 Überw.mutter
Filterfeinheit50 µm
VFI CN8/6 50
Attribut Wert
d 8 mm
D 23 mm
L 68 mm
Attribut Wert
Anschluss Schlauch 8/6 Überw.mutter
Filterfeinheit 50 µm
Nenndurchfluss 66 l/min
Nenndurchfluss 3,96 m³/h
Max. Vakuum -990 mbar
Überdruck (max) bei 25°C 7 bar
Überdruck (max) bei 50°C 5 bar
Gewicht 10 g
Produktfamilie VFI

Bestellhinweise: VFI CN8/6 50

Der Inlinefilter VFI wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Ersatzfilterpatrone (Filtereinsatz)