STF-D 75 P 8.0 F SSD

Artikel-Nr.: 10.07.01.00265
Staubfilter (mit Druckwächter)
Bauform: Piclongehäuse
Anschluss: Ø75mm
Nenndurchfluss: 480 m³/h
Filterfeinheit: 3 µm
Zusatzfunktion: Filterüberwachung
Zusatzausstattung:
Schlauchschellen SSD
STF-D 75 P 8.0 F SSD
Attribut Wert
B1 280 mm
B2 148 mm
d 8,5 mm
D 228 mm
D1 248 mm
D2 75 mm
D3 75 mm
H 260 mm
L 415 mm
L1 774 mm
L2 359 mm
X1 237 mm