Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Staubfilter (mit Druckwächter)
Anschluss | Ø60mm |
Bauform | Piclongehäuse |
Nenndurchfluss | 270 m³/h |
Filterfeinheit | 3 µm |
Zusatzfunktion | Filterüberwachung |
Zusatzausstattung | Schlauchschelle SSD |
Attribut | Wert |
---|---|
B1 | 221 mm |
B2 | 112 mm |
d | 8,50 mm |
D | 170 mm |
D1 | 198 mm |
D2 | 60 mm |
D3 | 60 mm |
H | 218 mm |
L | 355 mm |
L1 | 658 mm |
L2 | 303 mm |
X1 | 192 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Anschluss | Ø60mm |
Nenndurchfluss | 270 m³/h |
Nenndurchfluss | 4500 l/min |
Max. Vakuum | -500 mbar |
Filterfeinheit | 3 µm |
Gewicht | 2,10 kg |
Produktfamilie | VF |
Bestellhinweise: STF-D 60 P 4.5 F SSD
Der Vakuum-Filter VF / STF / STF-D wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Ersatzfilterpatrone
Verfügbares Zubehör: Befestigungswinkel