SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

Artikel-Nr.: 10.07.01.00308
Sieb
Außendurchmesser D: 17.5 mm
Länge L: 0.8 mm
Material: Messing / Edelstahl
Filterfeinheit: 280 µm
Maschenweite: 0.28 mm
Drahtdurchmesser: 0.16 mm
Attraktive Konditionen für Online-Besteller

Attraktive Konditionen für Online-Besteller

Ab 100 € netto, Lieferung frei Haus bei Vakuum-Komponenten und Vakuum-Aufspannsystemen (für Kunden mit Rechnungs- und Lieferadresse in Deutschland)

SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16
Attribut Wert
D 17,5 mm
L 0,8 mm