SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

Art-Nr.: 10.07.01.00309

Sieb schützt das Vakuumsystem vor Verschmutzung

Außendurchmesser D11 mm
Länge L1 mm
NormteilewerkstoffMessing / Edelstahl
Filterfeinheit280 µm
SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16
Attribut Wert
D 11 mm
L 1 mm
Attribut Wert
Filterfeinheit 280 µm
Normteilewerkstoff Messing / Edelstahl
Gewicht 0,40 g

Bestellhinweise: SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16