SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

Artikel-Nr.: 10.07.01.00320
Sieb schützt das Vakuumsystem vor Verschmutzung
Außendurchmesser D: 17 mm
Länge L: 0.8 mm
Material: Messing / Edelstahl
Filterfeinheit: 103 µm
Maschenweite: 0.103 mm
Drahtdurchmesser: 0.07 mm
SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07