STF 60 P 8.0

Art-Nr.: 10.07.01.00384

Staubfilter

AnschlussØ60mm
BauformPiclongehäuse
Nenndurchfluss480 m³/h
STF 60 P 8.0
Attribut Wert
B1 286 mm
B2 155 mm
d 8,50 mm
D 228 mm
D1 248 mm
D2 60 mm
D3 60 mm
H 250,50 mm
L 423 mm
L1 561 mm
L2 138 mm
X1 240 mm
Attribut Wert
Anschluss Ø60mm
Nenndurchfluss 480 m³/h
Nenndurchfluss 8000 l/min
Gewicht 3,27 kg
Produktfamilie VF

Bestellhinweise: STF 60 P 8.0

Der Vakuum-Filter VF / STF / STF-D wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Ersatzfilterpatrone

Verfügbares Zubehör: Befestigungswinkel