VAM 100 V250 U BAR

Art-Nr.: 10.07.02.00001

Vakuum-Manometer zur analogen Messung und Überwachung des Vakuums

Außendurchmesser D100 mm
Messbereich-0,25 ... 0,00 bar
Bauform ManometerAnschluss unten
VakuumanschlussG1/2"-AG
VAM 100 V250 U BAR
Attribut Wert
B 87 mm
D 100 mm
G1 G1/2"-AG
H 112 mm
H1 142 mm
LG1 25 mm
SW1 22 mm
Attribut Wert
Bauform Manometer Anschluss unten
Messbereich -0,25 ... 0,00 bar
Betriebsdruck -0,25...0 bar
Gewicht 526 g
Produktfamilie VAM


Bitte für einen bestimmungsgemäßen Einsatz des Produktes folgendes beachten: Nicht mit Druckluft beaufschlagen und nicht kombinierbar mit Ejektoren mit Abblasfunktion. Für Anwendungen im positiven Druckbereich bitte die Vakuum-Manometer VAM-D einsetzen.

Bestellhinweise: VAM 100 V250 U BAR

Der Manometer VAM wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Druckbegrenzungsventil