VAM 63 V H PSI

Artikel-Nr.: 10.07.02.00003
Vakuum-Manometer zur analogen Messung und Überwachung des Vakuums
Außendurchmesser D: 63 mm
Messbereich: -1,00 ... 0,00 bar
Bauform: Anschluss hinten
mit: zusätzliche PSI-Scala
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
VAM 63 V H PSI
Attribut Wert
B 35 mm
B1 48 mm
D 63 mm
G1 G1/4"-AG
LG1 13 mm
SW1 14 mm