VAM 63 V U PSI

Artikel-Nr.: 10.07.02.00004
Vakuum-Manometer zur analogen Messung und Überwachung des Vakuums
Außendurchmesser D: 63 mm
Messbereich: -1,00 ... 0,00 bar
Bauform: Anschluss unten
mit: zusätzliche PSI-Scala
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
VAM 63 V U PSI
Attribut Wert
B 26 mm
D 63 mm
G1 G1/4"-AG
H 68 mm
H1 82,5 mm
LG1 13 mm
SW1 14 mm