Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Manometer zur analogen Messung und Überwachung des Vakuums
Außendurchmesser D | 40 mm |
Messbereich | -1,00 ... 0,00 bar |
Bauform Manometer | Anschluss hinten |
Vakuumanschluss | G1/8"-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 30 mm |
B1 | 40 mm |
D | 40 mm |
G1 | G1/8"-AG |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 12 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Bauform Manometer | Anschluss hinten |
Messbereich | -1,00 ... 0,00 bar |
Betriebsdruck | -1...0 bar |
Gewicht | 75 g |
Produktfamilie | VAM |
Bestellhinweise: VAM 40 V H BAR
Der Manometer VAM wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbares Zubehör: Druckbegrenzungsventil