VAM 40 V DR

Artikel-Nr.: 10.07.02.00035
Vakuum-Manometer zur analogen Messung und Überwachung des Vakuums
Außendurchmesser D: 40 mm
Messbereich: -1,00 ... 0,00 bar
Bauform: Mit Dichtring
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
VAM 40 V DR
Attribut Wert
B 30 mm
B1 40 mm
D 40 mm
G1 G1/8"-AG
LG1 8,5 mm
SW1 12 mm