VAM 40 V U BAR

Art-Nr.: 10.07.02.00046

Vakuum-Manometer zur analogen Messung und Überwachung des Vakuums

Außendurchmesser D40 mm
Messbereich-1,00 ... 0,00 bar
VAM 40 V U BAR
Attribut Wert
B 23 mm
D 40 mm
G1 G1/8"-AG
H 46 mm
H1 56 mm
LG1 10 mm
SW1 12 mm
Attribut Wert
Gewicht 60 g

Bestellhinweise: VAM 40 V U BAR