VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.07.02.00055
Vakuum-Manometer zur Messung und Überwachung des Vakuums
Länge L: 30 mm
Breite B: 30 mm
Messbereich: -1,0 ... 10,0 bar
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG
Attribut Wert
B 30 mm
G1 G1/8"-AG
G2 M5-IG
G4 M3-IG
H 21,8 mm
H1 37 mm
L 30 mm
LG1 5,6 mm
LG2 9,3 mm
LG4 4 mm
SW1 12 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm