Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dreheinführung für drehbare Maschinenelemente, wartungsfrei
Gewinde G1 | G1/4"-L-AG |
Gewinde G2 | R1/4"-IG |
Drehzahl max. | 3.500 1/min |
Bauform Fittings_2 | L |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 6,40 mm |
D | 41,20 mm |
G1 | G1/4"-L-AG |
G2 | R1/4"-IG |
H | 69,50 mm |
LG1 | 11,50 mm |
LG2 | 20,60 mm |
SW1 | 22 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Drehzahl max. | 3500 1/min |
Gewicht | 400 g |
Bestellhinweise: DEF L 3500
Die Dreheinführung DEF wird als anschlussfertige Komponente geliefert.