DI-SCHN 12 MOS EPDM-20

Art-Nr.: 10.07.04.00004

Dichtschnur

Außendurchmesser D12 mm
MaterialtypMoosgummi
DichtmaterialEPDM
Materialhärte [Shore A]20 Shore A
DI-SCHN 12 MOS EPDM-20
Attribut Wert
D 12 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 E3
Attribut Wert
Min. Verlegeradius 10 mm
Produktfamilie DI-SCHN

Bestellhinweise: DI-SCHN 12 MOS EPDM-20

Die Dichtschnur DI-SCHN wird in der gewünschten Länge geliefert. Verrechnungseinheit 1 m.