DI-SCHN 8 MOS EPDM-20 SL

Artikel-Nr.: 10.07.04.00005
Dichtschnur
Außendurchmesser D: 8 mm
Materialtyp: Moosgummi
Dichtmaterial:
Ethylen-Propylen-Dienkaut
Werkstoffhärte: 20 °Sh
Form: mit Schlitz
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20 SL
Attribut Wert
B1 1 mm
D 8 mm
H1 3,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3