Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen
Breite B | 10 mm |
Höhe H | 6 mm |
Materialtyp | Moosgummi |
Dichtmaterial | EPDM |
Materialhärte [Shore A] | 20 Shore A |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 10 mm |
H | 6 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Dichtmaterial | EPDM |
Empfohlene Nutbreite x Nuttiefe | 11 x 3 |
Gewicht | 27,80 g |
Materialhärte [Shore A] | 20 Shore A |
Produktfamilie | DI-PROF |
Bestellhinweise: DI-PROF 10x6 MOS EPDM-20
Das Dichtprofil DI-PROF wird in der gewünschten Länge geliefert. Verrechnungseinheit 1 m.