DI-PROF 12x17 MOS EPDM-20 HR

Art-Nr.: 10.07.04.00011

Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen

Breite B12 mm
Höhe H17 mm
MaterialtypMoosgummi
DichtmaterialEPDM
Materialhärte [Shore A]20 Shore A
Formhalbrund
DI-PROF 12x17 MOS EPDM-20 HR
Attribut Wert
B 12 mm
H 17 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 E3
Attribut Wert
Dichtmaterial EPDM
Empfohlene Nutbreite x Nuttiefe 13 x 10
Gewicht 72 g
Materialhärte [Shore A] 20 Shore A
Produktfamilie DI-PROF

Bestellhinweise: DI-PROF 12x17 MOS EPDM-20 HR

Das Dichtprofil DI-PROF wird in der gewünschten Länge geliefert. Verrechnungseinheit 1 m.