Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen
Breite B | 8 mm |
Höhe H | 14 mm |
Materialtyp | Moosgummi |
Dichtmaterial | Naturkautschuk NK |
Materialhärte [Shore A] | 20 Shore A |
Form | mit Dichtlippe |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 8 mm |
H | 14 mm |
H1 | 7 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Dichtmaterial | Naturkautschuk NK |
Empfohlene Nutbreite x Nuttiefe | 9 x 6.5 |
Gewicht | 54 g |
Materialhärte [Shore A] | 20 Shore A |
Produktfamilie | DI-PROF |
Bestellhinweise: DI-PROF 8x14 MOS NK-20 DL
Das Dichtprofil DI-PROF wird in der gewünschten Länge geliefert. Verrechnungseinheit 1 m.