DI-PROF 11x23 MOS CR-20 DL

Artikel-Nr.: 10.07.04.00015
Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen
Breite B: 11 mm
Höhe H: 23 mm
Materialtyp: Moosgummi
Dichtmaterial: Chloroprene CR
Werkstoffhärte: 20 °Sh
Form: mit Dichtlippe
DI-PROF 11x23 MOS CR-20 DL
Attribut Wert
B 11 mm
B1 14 mm
H 23 mm
H1 12 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3